Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PF3W

PF3W
Aplikace, které vyžadují permanentní sledování průtoku chladící kapaliny nebo čisté vody, mají nyní řešení s novým digitálním průtokoměrem PF3W od světových lídrů v pneumatice - SMC. Řada byla vyvinuta po úspěchu s PF2W a byla posunuta na novou úroveň. Došlo ke zlepšení designu a výkonnosti. V závislosti na zvoleném modelu, je nová řada dostupná v objemu až o 40% menším, než řada předchozí a nabízí tak lepší zástavbové prostory a flexibilitu. Může pracovat s kapalinami až do 90°C. Model zahrnuje i teplotní čidlo, takže můžete sledovat současně i teplotu média. Podle inženýrů z SMC došlo ke snížení tlakových ztrát v porovnání se starší sérií a může také pracovat s ethylglykolem. Dalším zlepšením je tříbarevný displej, který může být natáčen v obou směrech pro lepší viditelnost. Krytí IP65, RoHs a CE kompatibilní.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.