Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PF3W30, Vyhodnocovací jednotka pro digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu

  • rozsah zobrazení průtoku: 0.35 až 112 L / min.
  • NPN nebo PNP výstup s otevřeným kolektorem
  • 12 až 24 V DC ±10%.
  • rozsah provozních teplot: 0 až 50 °C (bez námrazy a kondenzace)
  • v souladu s CE, UL (CSA) a RoHS

Nakonfigurujte si produkt

 
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči
vestavěný displej
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2
kalibrační certifikát