Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty - řada PF2MC7

Odolné řešení pro snímání průtoku

  • Garantovaná odolnost i v náročných podmínkách - stupeň krytí IP65
  • Zobrazení více informací přehledně v jednom okamžiku - 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty, zobrazení aktuálního průtoku, volitelného parametru a jeho označení ve stejný okamžik
  • Připraveno pro IIoT s IO-Link – vzdálený přenos dat a parametrů zařízení.

Základní technické informace

  • vhodná média: stlačený vzduch, dusík
  • rozsah měření průtoku: 5 až 2000 l/min
  • poměr 100:1 (max. / min. průtok)
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analogový výstup nebo externí vstup pro nulování
  • elektrické připojení: konektor M8.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.