Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PF2D5, Digitální snímač průtoku, pro chemikálie a DI vodu, pro externí vyhodnocovací jednotku

  • digitální snímač průtoku pro chemikálie a DI vodu
  • pro externí vyhodnocovací jednotku
  • rozsah měření průtoku: od 0.4 až 4 L / min do 4 až 40 L / min
  • s nebo bez analogového výstupu vyhodnocovací jednotky
  • připojovací závity (palce): 3/8, 1/2, 3/4