Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Procesní membránové čerpadlo, pro čisté prostředí - řada PAF

Řešení pro čerpání chemikálií

  • Spolehlivost – vysoká odolnost vůči korozi díky konstrukci z materiálu PFA
  • Odolnost a dlouhá životnost – 50 millionů cyklů a více
  • Různé varianty připojení média – převlečná matice se vsuvkou, prodloužení pro hadici nebo vnitřní závit.

Základní technické informace

  • sací výkon až 45 l/min
  • sací výška (za sucha) až 1 m
  • bez kovových části
  • kompaktní provedení a nízká hmotnost.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
ovládání
závit
volitelné provedení