Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PA3300, Procesní membránové čerpadlo, automaticky řízené / vzduchem ovládané, dvojčinné, materiál tělesa: PFA

  • procesní membránové čerpadlo, materiál tělesa: PFA
  • provedení: vzduchem ovládané nebo automaticky řízené
  • vhodné pro různé kapaliny
  • pilotní tlak: 0.2 až 0.5 MPa
  • životnost: 20 milionů cyklů (nebo 12 měsíců)

Nakonfigurujte si produkt

 
montážní prostředí
provoz
velikost připojení
volitelné provedení