Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Odolné proti opotřebení

Přizpůsobená pro pohyb

  • Garance dlouhé životnosti – max. otěr po 10 mil. cyklech: 0.16 mm
  • Systém hadic na míru – dostupné různé barevné varianty včetně průhledného provedení
  • Úspora místa a přehledné vedení více hadic – možnost vícežilového provedení.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 2 až 16 mm
  • provozní teplota: -20 až 60 °C.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.