Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY3M, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kluzné vedení, nastavitelné vzduchové tlumení, s hydraulickým tlumičem pro nižší zátěž, řada L

  • díky integrovanému kluznému vedení je možno upevnit předmět přímo na jezdec
  • dovolená vyšší zátěž ve srovnání s MY3A a MY3B
  • píst oválného tvaru umožňuje zmenšení výšky a délky i praktické uspořádání společného přívodu vzduchu pro pohon a nastavitelné ltumení
  • to vede o velkému snížení rozměrů a hmotnosti
  • celková délka (Z) zkrácena až o 104mm (pr.63)
  • celková výška (H) snížena až o 28% (pr.63)
  • celková hmotnost snížena až o 50% (pr.16)>/li>
  • připojovací závity Rc, G nebo NPT (pr.25 to pr.63)

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
Typ závitu
Zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet