jednotka omezení zdvihu
-- vybrat provedení --
HL (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
HL6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, krátká omezovací vložka)
HL7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
H (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení)
HH6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka)
HH7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
H6L (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
H6L6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, krátká omezovací vložka)
H6L7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
H6H (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
H6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka)
H6H7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
H7L (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
H7L6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, krátká omezovací vložka)
H7L7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
H7H (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
H7H6 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, krátká omezovací vložka)
H7 (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka; vpravo: hydraulický tlumič pro velké zatížení, dlouhá omezovací vložka)
HL (vlevo: hydraulický tlumič pro velké zatížení; vpravo: hydraulický tlumič pro nízké zatížení)
Snímač polohy
-- vybrat provedení --
bez snímače polohy
M9B--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 2 vodiče, kabel v ose snímače
M9BV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9BW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kabel v ose snímače
M9BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9N--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače
M9NV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače
M9NW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače
M9NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače
M9P--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače
M9PV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
M9PW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače
M9PWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
A90--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel v ose snímače
A90V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel kolmo k ose snímače
A93--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel v ose snímače
A93V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače
A96--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel v ose snímače
A96V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače
-- vybrat provedení --