Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Nízkoprofilový bezpístnicový válec s mechanickým přenosem síly − řada MY2

Kompaktní a přesný

  • Montáž v omezených prostorech – nízkoprofilová konstrukce
  • Přesný přesun těžkých předmětů – vyšší dovolené zatížení a dovolený moment díky vysoké tuhosti a změně úhlu montáže vedení
  • Možnost volby optimálního provedení – široká nabídka typů vedení a hydraulických tlumičů pro všechny aplikace.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 16, 25, 40 mm
  • přívod stlačeného vzduchu v ose
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu
  • snadná výměna profilu válce.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

MY2HG-
volitelné provedení vedení
Průměr pístu
připojovací závit
zdvih
 
jednotka omezení zdvihu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení