<UL><LI>kompaktní přesný suport, valivé vedení, zrcadlový<LI>průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25<LI>zdvihy (mm): 5 až 150 (dle průměru pístu)<LI>doraz pro omezení zdvihu pro vysunutí, pro zasunutí a nebo pro obojí<LI>volitelná provedení: odpružené čelo, přívod vzduchu v ose<LI>různá provedení snímačů polohy a délky kabelů</LI></UL>
Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.