Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXS, Příslušenství, doraz pro omezení zdvihu

  • volitelně s dorazy pro omezení zdvihu pro zasunutí nebo vysunutí
  • nebo s hydraulickými tlumiči pro vysunutí nebo zasunutí
  • vhodné průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • standardní nebo zrcadlové provedení
  • dorazem nastavitelný rozsah omezení zdvihu: 5 mm (standard), X11 (15 mm) nebo X12 (25 mm)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MXS-
jednotka omezení zdvihu
průměr pístu
rozsah omezení