Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXS, Kompaktní přesný suport, valivé vedení

  • kompaktní přesný suport, valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • zdvihy (mm): 5 až 150 (dle průměru pístu)
  • s nebo bez dorazu pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulického tlumiče
  • volitelná provedení: odpružené čelo, zámek krajní polohy, přívod vzduchu v ose
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MXS12-20A
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
nastavení
funkce
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

průměr pístu
12 mm
připojovací závit
Rc
zdvih
20 mm
nastavení
A (doraz pro omezení zdvihu na obou stranách)
funkce
standardní
snímač polohy
bez snímače polohy
konektor nebo vodiče
0.5 m (nebo nic v případě provedení bez snímače)
počet
2 ks (nebo nic v případě provedení bez snímače polohy)
Médium
Air
Max. teplota média (provedení s magnetem)
60 ºC
Min. teplota média (provedení s magnetem)
-10 ºC
Max. provozní tlak
0.7 MPa
Min. provozní tlak
0.15 MPa
Zkušební tlak
1.05 MPa
Max. teplota okolí (provedení s magnetem)
60 ºC
Min. teplota okolí (provedení s magnetem)
-10 ºC
Počet pneumatických připojení
2 ks
Připojovací závit - vstup
M5
Funkce pohonu
Dvojčinný
Teoretická síla válce - vysouvání (při 0.5 MPa)
113 N
Teoretická síla válce - zasouvání (při 0.5 MPa)
85 N
Max. rychlost pístu
500 mm/s
Provedení tlumení koncových poloh
Rubber bumper
Min. rychlost pístu
50 mm/s
Mazání
Non-lube
Hmotnost
0.390 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version