Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXS, Kompaktní přesný suport, valivé vedení

  • kompaktní přesný suport, valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • zdvihy (mm): 5 až 150 (dle průměru pístu)
  • s nebo bez dorazu pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulického tlumiče
  • volitelná provedení: odpružené čelo, zámek krajní polohy, přívod vzduchu v ose
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MXS12-100
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
nastavení
funkce
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

průměr pístu
12 mm
připojovací závit
Rc
zdvih
100 mm
nastavení
bez dorazu pro omezení zdvihu
funkce
standardní
snímač polohy
bez snímače polohy
konektor nebo vodiče
0.5 m (nebo nic v případě provedení bez snímače)
počet
2 ks (nebo nic v případě provedení bez snímače polohy)
Médium
Air
Max. teplota média (provedení s magnetem)
60 ºC
Min. teplota média (provedení s magnetem)
-10 ºC
Max. provozní tlak
0.7 MPa
Min. provozní tlak
0.15 MPa
Zkušební tlak
1.05 MPa
Max. teplota okolí (provedení s magnetem)
60 ºC
Min. teplota okolí (provedení s magnetem)
-10 ºC
Počet pneumatických připojení
2 ks
Připojovací závit - vstup
M5
Funkce pohonu
Dvojčinný
Teoretická síla válce - vysouvání (při 0.5 MPa)
113 N
Teoretická síla válce - zasouvání (při 0.5 MPa)
85 N
Max. rychlost pístu
500 mm/s
Provedení tlumení koncových poloh
Rubber bumper
Min. rychlost pístu
50 mm/s
Mazání
Non-lube
Hmotnost
0.890 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version