Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXS, Kompaktní přesný suport, valivé vedení

  • kompaktní přesný suport, valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • zdvihy (mm): 5 až 150 (dle průměru pístu)
  • s nebo bez dorazu pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulického tlumiče
  • volitelná provedení: odpružené čelo, zámek krajní polohy, přívod vzduchu v ose
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 143 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MXS-
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
nastavení
funkce
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet