Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXQR, Kompaktní přesný suport, valivé vedení, zrcadlově zaměnitelný

  • kompaktní přesný suport, valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • zrcadlově zaměnitelný
  • možnosti dorazu pro omezení zdvihu: elastomerový doraz, hydraulický tlumič, ocelový doraz
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 1 z 1 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MXQR-
průměr pístu
typ připojovacího závitu
sada pro omezení zdvihu
zdvih
nastavení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
rozsah omezení