Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXJ, Kompaktní suport, valivé vedení, standardní provedení nebo pro čisté prostředí (ø4.5, ø6, ø8)

  • zdvihy: až 20 mm.
  • způsoby montáže: zepředu, shora.
  • pohybová rovnoběžnost: 0.005 mm.
  • k dispozici: provedení pro čistá prostředí.
  • rozsah provozních tlaků: 0.15 až 0.7 MPa.