Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXJ, Kompaktní suport, valivé vedení

  • zdvihy: až 50 mm
  • montážní otvory ze 4 stran
  • montáž ze strany možná
  • pohybová rovnoběžnost: 0.005 mm
  • k dispozici prvky pro omezení zdvihu
  • rozsah provozních tlaků: 0.1 až 0.7 MPa

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
zrcadlové provedení
zdvih
nastavení
snímač polohy na lištu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení