velmi přesný B (základní provedení) A (vysoce přesné valivé vedení) velmi přesný
velikost 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm velikost
snímač polohy bez snímače polohy A96--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače, 0.5m A96V--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m A93L-- jazýčkový snímač, LED, 24VDC, 100VAC, kabel v ose snímače, 0.5m A93V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače, 0.5m M9N--elektronický snímač, 3 vodiče NPN, 0.5m kabel v ose M9NV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače, 0.5m M9B--elektronický snímač, 2 vodiče, 0.5m kabel v ose M9BV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 2 vodiče, kolmo k ose snímače, 0.5m M9P--elektronický snímač, 3 vodiče PNP, 0.5m kabel v ose M9PV--elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače, 0.5m A90--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel v ose snímače A90V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel kolmo k ose snímače M9BW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče M9BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače M9NW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače M9NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače M9PW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, 0.5m M9PWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel v ose snímače M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel kolmo k ose snímače M9NA--elektronický snímač, voděodolný, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače M9NAV--elektronický snímač, voděodolný, 3 vodiče NPN, kabel kolmo k ose snímače M9PA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače M9PAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel kolmo k ose snímače snímač polohy
konektor nebo vodiče 0.5m (nebo nic v případě provedení bez snímače) L (3 m) Z (Câble 5 m) SAPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 3 kolíky) SBPC (kabel 0.5m, konektor M8 - 4 kolíky) SDPC (kabel 0.5m, konektor M12 - 4 kolíky) MAPC (kabel 1m, konektor M8 - 3 kolíky) MBPC (kabel 1m, konektor M8 - 4 kolíky) MDPC (kabel 1m, konektor M12 - 4 kolíky) M (1m) konektor nebo vodiče