Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MSZ, Otočný stůl, 3-polohový

Výrobci, kteří požadují výběr předmětů nebo jejich oddělení ve svém výrobním procesu mají nyní jedinečné a nákladově efektivní řešení. Díky vývojářům z SMC, předním světovým odborníkům na automatizaci a jejich novému 3 - polohovému otočnému stolu řady MSZ.Tento nejnovější otočný pohon může být nastaven tak, aby se zastavil ve třech různých pozicích v rozsahu 190°. Není zapotřebí elektromotoru nebo žádného dalšího složitého zařízení a pro jeho funkci postačuje pouze stlačený vzduch.Původně navrženo pro výběr a oddělení předmětů buď doleva nebo doprava. Otočný stůl je ovládán pomocí jednoho 3-polohového elektromagnetického ventilu, který zajišťuje jednoduché nastavení a provoz.V současné době jsou k dispozici ve dvou modelech - základní a s vysokou přesnosti, pro vyšší výkon a nižší průhyb stolu. Řadu MSZ lze objednat ve čtyřech různých velikostech a jsou navrženy pro práci s rozsahem provozního tlaku od 0,2 do1MPa.S přípustnou kinetickou energijí 7 , 25 , 48 a 81 mJ a účinným krouticím momentem 1 , 2 , 3 a 5 Nm při 0.5MPa. Pro jednoduchost může být montován přímo na stůl.

Nakonfigurujte si produkt

 
velmi přesný
velikost
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet