Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MSQ, Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny, externí hydraulické tlumiče

  • otočný stůl + externí hydraulický tlumič
  • 4 průměry pístu
  • vysoce přesný nebo základní typ
  • 90° a 180° rotace
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 21 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MSQ
provedení vedení
velikost
hydraulický tlumič
poloha připojovacího závitu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
typ závitu