Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MRHQ, Kombinovaný kyvný pohon a paralelní úchopná hlavice, 2 čelisti

  • Max. upínací síla: 140 N při tlaku 0.7 MPa
  • Dvojčinná, jednočinná
  • Úhel kyvu: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
úchopná hlavice-ID
funkce
úhel montáže
snímač na úchopné hlavici
úchopná hlavice s kabelem nebo konektor
počet snímačů polohy na úchopné hlavici
snímač na kyvném pohonu
snímač pro kyvný pohon, kabel nebo konektor na konci
počet snímačů polohy na kyvném pohonu