Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vícenásobná rotační spojka – řada MQR

Include smoothness in your rotary applications

  • Zamezení odstávky stroje v důsledku opotřebení hadic – propojení pneumatických obvodů ze stacionárního vstupu na rotující výstup
  • Možnost volby optimálního provedení – k dispozici provedení s 1 až 16 výstupy, kovové nebo elastomerové těsnění
  • Nižší nároky na instalaci – snadná montáž nástrčných spojek díky spirálovému uspořádání připojovacích závitů pro přívod stlačeného vzduchu na tělese spojky.

Základní technické informace

  • krouticí moment: 0.003 až 0.50 Nm
  • počet připojení: 1 až 16
  • otáčky: 200 až 3000
  • provozní tlak: -100 kPa až 1 MPa
  • materiál těsnění: elastomer nebo kov.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.