Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MQM, Kompaktní válec, se sníženým třením, ocelové těsnění, zvýšená odolnost vůči bočním silám

  • Kompaktní válec, se sníženým třením, ocelové těsnění, zvýšená odolnost vůči bočním silám
  • průměry pístu: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • K dispozici je vysokorychlostní/frekvenční verze
  • dlouhá životnost: 10.000 km popř. 100 milionů cyklů.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MQML-D
montáž
průměr pístu
připojovací závit
funkce
zdvih