Výrobci strojů, kteří hledají miniaturní dvojčinné válce pro aplikace upínání, přítlak nebo zastavení, se často musí rozhodovat mezi dostupnými komponenty s ohledem na zástavbové rozměry.Díky konstruktérům SMC, kteří jsou světoví lídři pneumatických technologií, je po uvedení nové řady CJP2 tento problém minulostí.Nyní jsou k dispozici ve čtyřech velikostech. Řada CJP2 je malý, ale výkonný. S průměrem válce 4mm jde o nejmenší dvojčinný válec v nabídce. Rozměry válců 6, 10 a 16mm doplňují kompletní nabídku. Všechny varianty jsou vyrobeny z extrudovaných hliníkových profilů, což je nejen velmi kompaktní, ale i velmi lehké provedení. S možností prodlouženého zdvihu až do 40mm v závislosti na průměru válce, je celá řada CJP2 přípravena pro přímou montáž spínačů polohy D-M9/D-A9 bez nutnosti montážních držáků. Další vlastností řady CJP2 je tlumením koncových poloh elastomerovými tlumiči, což zajišťuje odolnost proti rázům a tišší chod. Zvláštní provedení zahrnuje typy pro nízké či vysoké teploty. Montážní možnosti jsou základní do panelu, příruba, patka, závěsná vidlice nebo oko. Nová řada CJP2 je zaměnitelná se starší řadou CJP.