Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHZAJ2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta, kompaktní

  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná a jednočinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
provedení tělesa / pístnice
kryt proti prachu