Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHZA2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, kompaktní

  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 6.1 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná a jednočinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min