Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHSJ3, Úchopná hlavice, 3 čelisti, klínový mechanizmus, standardní, krycí manžeta

  • Max. upínací síla: 525 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.