Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHSH3-A, Úchopná hlavice, 3 čelisti, , klínový mechanizmus, průchozí otvor, sestava vyhazovače

  • Max. upínací síla: 490 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
přítlak středem
snímač polohy
volitelné provedení pro snímač polohy