Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHS2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, kompaktní, klínový mechanizmus

  • max. upínací síla pro jednu čelist: 537 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 120 c.p.m.