Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHR2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, vysoká přesnost, pohyb čelistí pomocí kyvného pohonu

  • max. upínací síla: 59 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 180 c.p.m.