Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHM, Magnetická úchopná hlavice

  • Max. upínací síla: 1000 N
  • Dvojčinná
  • 4 možnosti montáže, axiální připojení stlačeného vzduchu
  • 4 různé velikosti.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MHM-32D
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
typ tělesa
snímač polohy
elektrické připojení: vodiči
počet

Průměr pístu
32mm
typ připojovacího závitu
Rc (nebo metrický závit pro pr.16 a 25mm)
typ tělesa
základní provedení
snímač polohy
bez snímače polohy
elektrické připojení: vodiči
0.5m (nebo nic v případě provedení bez snímače)
počet
2 ks (nebo nic v případě provedení bez snímače polohy)
Hmotnost
0.483 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version