Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHM, Magnetická úchopná hlavice

  • Max. upínací síla: 1000 N
  • Dvojčinná
  • 4 možnosti montáže, axiální připojení stlačeného vzduchu
  • 4 různé velikosti.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 6 z 6 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

MHM-D
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
typ tělesa
snímač polohy
elektrické připojení: vodiči
počet