Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHCM2-7S, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, miniaturní provedení

  • Max. upínací moment: 0.017 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • Úhel rozevření čelistí: 20° až -7°
  • Jednočinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.02 mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.