Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHC2-6, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, kompaktní

  • Max. upínací moment: 0.038 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • Úhel rozevření čelistí: 30° až -10°
  • Dvojčinná, jednočinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.02 mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.