Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec s vedením - řada MGQ

Přesné polohování pro velká zatížení

  • Vyjímečné parametry – odolnost vůči bočním silám a vysoká přesnost zajištění proti pootočení desky
  • Víceúčelové drážky – montáž snímačů polohy, kabelů a konektorů do drážky v profilu pohonu
  • Ideální pro vyšší zátěž – vhodný pro zastavování nebo zvedání těžkých předmětů na linkách dopravníků.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: až 200 mm
  • elastomerové tlumení
  • možnost použití snímačů polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

MGQL-
Průměr pístu
typ závitu
zdvih
 
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet

Provedení změny konce pístnice / vodicí tyče