Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MGPL50-X2616, Válec s vedením, referenčí polohovací čep

  • kompaktní válec s vedením s refrenčním čepem
  • přesnost montáže: rovinnost 0.02mm, kolmost 0.1 mm.
  • přesnost vysunuté koncové polohy zdvihu: 0.2 mm
  • max. průhyb čelní desky v koncové poloze 0.2 mm (165 N)
  • zesilený stěrací kroužek
  • zdvih seřiditelný pomocí dorazu
  • průměr pístu: 50 mm
  • standardní zdvihy (mm): 25, 40, 65

Nakonfigurujte si produkt

 
zdvih
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet