Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec s vedením – řada MGPK

Odolnost a prostorová úspora

  • Optimalizace pracovního prostoru - kompaktní provedení a nízká hmotnost
  • Vyšší výkon a tuhost vedení - tolerance zajištění proti pootočení ±0.03°
  • Vysoká flexibilita variant montáže a provedení - široké možnosti připojení stlačeného vzduchu a způsobů montáže.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • zdvihy: max. 200 mm
  • možnost připojení shora a ze strany
  • možnost montáže válce ze 4 stran: shora, zdola, za T-drážku, za zadní čelo
  • volitelně materiál desky: ocel nebo hliník
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu (ze 2 stran).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.