Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Miniaturní kompaktní válec, kluzné vedení – řada MGJ

Nejmenší pohon s vodicími tyčemi

  • Vhodný pro instalaci v omezených prostorech – výška 14.5 mm a šířka 29 mm (pro průměr pístu 6 mm)
  • Vyšší výkon a tuhost vedení – úhlová odchylka desky ±0.1°
  • Snadná instalace – montáž snímačů polohy a přívod stlačeného vzduchu z jedné strany.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 6 a 10 mm
  • zdvih: max. 20 mm
  • možnost montáže ze 2 stran
  • přímá montáž 2 snímačů polohy do drážky profilu již od zdvihu 5 mm.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.