Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MDHR2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, vysoká přesnost, pohyb čelistí pomocí kyvného pohonu, s magnetem

  • Max. upínací síla: 59 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.