Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Manifold Controller, Battery-less Absolute Encoder – JXD1-M

Just connect and control. Multiple axes.

  • Effortlessly connect & control multiple electric actuators – Manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection. Front access. Fanless design.
  • Reduce your footprint – Compact design.
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.

Základní technické informace

  • Compatible encoders: absolute
  • Communication protocols: EtherNet/IP™, CC-Link, EtherCAT & PROFINET
  • Compatible actuators: LE2FS#H /LE2Y#H.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.