Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Blok driverů, bezbateriové absolutní odměřování – řada JXD1-M#

Řízení více elektrických pohonů z jednoho místa

  • Snadné připojení a řízení více elektrických pohonů – blok driverů s možností připojení max. 16 elektrických pohonů, automatická detekce připojeného elektrického pohonu, přístup zepředu, konstrukce bez ventilátoru
  • Úspora místa – kompaktní rozměry
  • Rychlý a snadný restart – možnost restartu z poslední pozice díky bezbateriovému absolutnímu odměřovacímu systému.

Základní technické informace

  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní
  • komunikační protokoly: EtherNet/IP™, CC-Link
  • vhodné pro řady: LE2FS#H /LE2Y#H.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
sériová komunikace
Montáž
komunikační konektor pro nastavení
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2