Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Válec s brzdou - MWB

Ensure easy handling

  • Jednoduchá obsluha: zkrácení času instalace a údržby – s ručním nouzovým ovládáním, brzda a válec jsou samostatné jednotky
  • Zabezpečte jakýkoliv pohon ve Vašem provozu – brzda je k dispozici i samostatně
  • Spolehlivost a bezpečnost – brzdná síla až 6080 N
  • Bezpečné zastavení v procesu – vysoká přesnost brzdy.

Základní technické informace

  • průměry pístu:: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: max. 2500 mm
  • Variety of mounting options
  • brzda a válec jsou samostatné jednotky
  • Lock unit with lock status indication available.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
závit
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
tlumení krajních poloh
Protiložisko
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení