Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M-*-2, Miniaturní šroubení (pouze pro miniaturní hadice pr. 2)

  • miniaturní šroubení pro použití s TU miniaturními hadicemi
  • vhodný materiál hadice: polyuretan
  • použitelný průměr hadice: 2/1.2
  • dostupné ve 4 provedeních: náustek, náustek úhlový, náustek nástrčná spojka, redukce
  • max. provozní tlak (při 20°C): 1 MPa