Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M-*-2, Miniaturní šroubení (pouze pro miniaturní hadice pr. 2)

  • miniaturní šroubení pro použití s TU miniaturními hadicemi
  • vhodný materiál hadice: polyuretan
  • použitelný průměr hadice: 2/1.2
  • dostupné ve 4 provedeních: náustek, náustek úhlový, náustek nástrčná spojka, redukce
  • max. provozní tlak (při 20°C): 1 MPa

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 6 z 6 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

M--2
velikost připojovacího závitu
provedení