Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LZ

LZ
Výrobcům strojů, kteří požadují jednoduchý elektrický válec ovládaný podobně jako pneumatický válec, můžeme nabídnout řadu LZ. K dispozici jsou ve dvou provedeních se dvěmi stoupáními šroubu a velikostmi motorů. Dvanáct různých typů řady LZ jsou poháněny motory 24VDC, které poskytují jak stabilní, tak efektivní výkon od začátku do konce. Určeno pro použití s ​​jednotkou LC3F pro řízení směru, které mohou být ovládány jako elektromagnetický ventil, pomocí jednoduchých ON / OFF signálů, provozní rychlost až 200mm/s a síla do 196N. Další vlastnosti LC3F jednotky je, že lze výstupní sílu snadno změnit pouhým nastavením potenciometru. Možnost různých typů upevnění, včetně patek, přední příruby a předního závěsu. Dodává se v částečně nebo plně zakrytovaném provedení těla. Zdvih lze zvolit až do 200mm, což dále potvrzuje, že nová řada LZ elektrických válců je ideálním řešením pro jednoduché aplikace bez potřeby přívodu stlačeného vzduchu.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.