Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LVM10/100, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 a 3/2 ventil, pro chemikálie

  • ekvivalentní průměr řady LVM10: 1.4 mm.
  • ekvivalentní průměr řady LVM11/13: 1.5 mm.
  • volitelně provedení s nízkým příkonem.
  • v provedení jako 2/2 ventil (N.C. nebo N.O.) nebo 3/2 ventil.
  • samostatný ventil nebo pro montáž na desku.
  • volitelně materiál membrány: EPDM, FKM nebo Kalrez®.
  • materiál částí v kontaktu s médiem: PEEK.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 7 z 7 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

LVM--Q
směr průtoku
funkce
napětí
materiál v kontaktu s médiem
materiál základové desky, velikost připojení
volitelné provedení
elektrické připojení