Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LVC200-S, Vzduchem ovládaný 3/2 ventil, integrované šroubení, pro chemikálie a DI vodu

  • ekvivalentní průměr (mm): pr.4
  • průtokové charakteristiky: 0.3 Cv
  • provozní tlak: 0 až 0.5 MPa
  • teplota média: 0 až 100° C
  • teplota okolí: 0 až 60° C
  • vnější průměr hadice: metrická (mm) – 3, 4, 6;
     palcová – 1/8, 3/16, 1/4