Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LQ2U, Fluoropolymerové šroubení vysoké čistoty, přímé jednoznačné

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu LQ1U. Informace o náhrade zde.
  • fluoropolymerové šroubení vysoké čistoty
  • připojení na hadici
  • max. provozní tlak (při 20°): 0.7 MPa
  • provozní teplota: 0 až 150°C
  • volitelně různé kombinace velikostí

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
průměr hadice - strana B