Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LQ1R, Fluoropolymerové šroubení vysoké čistoty, U se závitem

  • fluoropolymerové šroubení vysoké čistoty
  • připojení se závitem
  • max. provozní tlak (při 20°): 0.7 MPa
  • provozní teplota: 0 až 150°C
  • volitelně různé kombinace velikostí